Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alterna/products/3d7b3029-9bea-4707-8dea-eeabbbebf5b0
Início
Categorias
Sanitários
Armazenamento
Ella Tall cabinet
Indisponível em Estados Unidos
Alterna
Seguir
Ella Tall cabinet
Traduzido por Google,
Vista original
Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
Descarregar
Especificação
Especificação
This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Ellahogskap
Familia de producto
Sanitet
Grupo de produtos
Badrumsmöbler
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2016-01-16
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/PROD/PROD_212_7780647.pdf
Instruções de instalação
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_8974221.pdf
Descrição técnica
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/RITN/RITN_212_7780583.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aglomerado
Concebido em
Sweden
Fabricado em
Poland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Armazenamento
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_78_03
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom cabinets
Código CSI MasterFormat 2014
12 35 30.23
Título CSI MasterFormat 2014
Bathroom Casework
Número OmniClass
23-31 25 13
Título Omniclass
Bathroom Cabinets
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Descarregar
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Descarregar
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
Descarregar
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
Descarregar
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.3
(
12
)
Descarregar