Publicar produtos
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
Ella Vanity unit with ceramic countertop basin
    Alterna

    Ella Vanity unit with ceramic countertop basin

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. A unidade Alterna Ella Vanity vem com uma bancada e lavatório de bancada em cerâmica. A bacia está disponível como forma redonda e retangular. O gabinete é fabricado em MDF resistente à umidade. Gavetas com fechamento suave. Para montagem na parede. A unidade de vaidade está disponível em branco brilhante e cinza claro fosco. A bancada e a bacia estão disponíveis em preto e branco. A combinar com o armário alto Isella/Ella e os armários Ella ou Ariella Mirror. Largura: 600 e 900 mm Profundidade: 470 mm
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF

      Material basin: ceramics

      Colors vanity unit: white highgloss and light grey matte

      Colors countertop: white and black

      Colors washbasin: white and black

      Soft-close

      Isella vanity unit 60 with countertop and countertop washbasin

      Width: 606 mm

      Height: 940 mm

      Depth: 470 mm

      Isella vanity unit 90 with countertop and countertop washbasin

      Width: 908 mm

      Height: 940 mm

      Depth: 470 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEllaunderskap_porslin_ovanpaliggande
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden