Publicar produtos
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
Gabriella Tall cabinet
    Alterna

    Gabriella Tall cabinet

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Gabinete Alterna Gabriella Alto. Fabricado em MDF resistente à umidade. Com gavetas e portas de fecho suave e 2 prateleiras. O armário tem uma porta reversível, mas é entregue montado à esquerda. Disponível em branco fosco. Tamanho: B 350 x A 1 620 x P 346. Alterna Gabriella é uma série de banheiro clássica, prática e funcional. O design para pendurar na parede oferece gavetas extensíveis fáceis de manusear com função softclose. A série inclui um armário com lavatório em cerâmica, armário com espelho e armário alto.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Material furniture: moisture resistant MDF Colour: white matte Soft-closing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGabriellahogskap
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalChapa MDF
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201413 42 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Unit Modules

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden