Publicar produtos
Gabriella Vanity unit with basin
Gabriella Vanity unit with basin
Gabriella Vanity unit with basin
    Alterna
    Arquivado

    Gabriella Vanity unit with basin

    This product is only available for the Swedish market. Alterna Gabriella Vanity unit manufactured in 3D-laminated and moisture resistant MDF. With washbasin in ceramics. Available in two sizes: 60 och 90. Alterna Gabriella is a classic bathroom series, practical and functional. The wall-hanging and thoughtful design offers easy-to-handle pull-out drawers with softclose function. The series includes a cabinet with a basin in ceramics, mirror cabinet and tall cabinet.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Material vanity unit: 3D-laminated and moisture resistant MDF. Gabriella vanity unit 60 Size: B 613 x H 560 x D 465 mm Gabriella vanity unit 90 Size: B 913 x H 560 x D 465 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGabriellaunderskap
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures