Publicar produtos
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
Gabriella Vanity unit with mineral composite basin
    Alterna

    Gabriella Vanity unit with mineral composite basin

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    O móvel Alterna Gabriella Vanity vem com cuba em composto mineral. Com furo de transbordo. O gabinete é laminado em 3D e fabricado em MDF resistente à umidade. Gavetas com fecho suave. Também disponível em um modelo compacto. Para montagem na parede.

    Para combinar com o armário Gabriella Tall e os armários Ariella Mirror.

    Largura: 500, 600 e 900 mm
    Profundidade: 390 e 460 mm
    Altura: 555 milímetros

    Cores: branco fosco, cinza fosco e preto fosco

    As alças estão disponíveis como acessórios.

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF
      Material basin: mineral composite
      Colors: white matte, grey matte and black matte
      Soft-close

      Gabriella Vanity unit with washbasin 50 Compact
      Width: 502 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60 Compact
      Width: 605 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 394 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 60
      Width: 605 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 465 mm

      Gabriella Vanity unit with washbasin 90
      Width: 905 mm
      Height: 555 mm
      Depth: 465 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGabriellaunderskap_mineralkomposit
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-09-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioMármore mineral
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden