Publicar produtos
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
Isella Vanity unit with ceramic basin
    Alterna

    Isella Vanity unit with ceramic basin

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    O móvel Alterna Isella Vanity vem em uma variedade de cores diferentes e com uma bacia em cerâmica. Com furo de transbordamento. O gabinete é fabricado em MDF/aglomerado resistente à umidade. Gavetas de fechamento suave. Também disponível em um modelo compacto. Para montagem na parede. Para ser combinado com o gabinete Isella/Ella Tall e os gabinetes Ariella Mirror. As alças não estão incluídas.

    Largura: 513, 613, 913 e 1 213 mm

    Profundidade: 394 e 464 mm

    Altura: 610 mm

    Cores: branco alto brilho, branco fosco, cinza claro fosco, areia e carvalho

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material vanity unit: MDF/chipboard

      Material basin: ceramics

      Colors: white high gloss, white matte, light grey matte, sand and oak

      Soft-close

      Isella Vanity unit with washbasin 50 Compact

      Width: 513 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 394 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 60 Compact

      Width: 613 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 394 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 60

      Width: 613 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 90

      Width: 913 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

      Isella Vanity unit with washbasin 120

      Width: 1 213 mm

      Height: 610 mm

      Depth: 464 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIsellaunderskap_porslin
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-02-24
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden