Publicar produtos
Isella 120 (60+30+30) with ceramic washbasin, 1 pc open unit and 1 pc laundry basket unit
Isella 120 (60+30+30) with ceramic washbasin, 1 pc open unit and 1 pc laundry basket unit
    Alterna

    Isella 120 (60+30+30) with ceramic washbasin, 1 pc open unit and 1 pc laundry basket unit

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    A unidade Isella Vanity 120 (60+30+30) vem com uma unidade Isella Vanity 60, 1 unidade aberta Isella e 1 unidade Isella Vanity com cesto de roupa suja no interior. Com lavatório em cerâmica. O armário é fabricado em MDF/aglomerado resistente à umidade. Gavetas com fecho suave. Para montagem na parede. A altura de instalação recomendada desde o chão até ao topo do lavatório é de 940 mm.

    Para combinar com o armário Isella/Ella Tall e os armários Ariella Mirror.

    As alças estão disponíveis como acessórios.

    Largura total: 1 213 mm
    Profundidade: 470 mm
    Altura: 737 milímetros

    Unidades de penteadeira de cores: branco alto brilho, branco fosco e cinza claro fosco

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaIsellaunderskap_porslin_oppen_tvattkorg_enkelho
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden