Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alterna/products/2faccf88-bd81-408d-b041-0dd32a444a91
Início
Categorias
Sanitários
Box
Lusso Screens 1950 mm
Indisponível em Estados Unidos
Alterna
Seguir
Arquivado
Lusso Screens 1950 mm
This product is only available for the Swedish market.
Download não disponível (arquivos arquivados)
Especificação
Especificação
This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Lussoskarmvaggar_1950
Familia de producto
Sanitet / Duschväggar
Grupo de produtos
Duschväggar
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2017-08-03
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7391188.pdf
Instruções de instalação
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/MONT/MONT_212_7391393.pdf
Vídeo de instruções
https://youtu.be/xi4EB2LbBWM
Certificação do produto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7391188.pdf
Descrição técnica
https://www.rskdatabasen.se/infoDocs/RITN/RITN_212_7376620.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Alumínio
Concebido em
Sweden
Fabricado em
China
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Box
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Showers
Código UNSPSC
30181503
Código CSI MasterFormat 2014
12 44 16
Título CSI MasterFormat 2014
Shower Curtains
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Produtos parecidos
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Descarregar
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Descarregar
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Descarregar
Ideagroup
Easy shower enclosure alcove EYNI
4.2
(
5
)
Descarregar