Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alterna/products/3cf02861-19e3-4916-9e03-c97703d7820b
Início
Categorias
Sanitários
Box
Luxor Bath Wall
Indisponível em Estados Unidos
Alterna
Seguir
Luxor Bath Wall
Traduzido por Google,
Vista original
Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
Descarregar
Especificação
Especificação
This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
Luxorbadkarsvagg
Familia de producto
Sanitet
Grupo de produtos
Badkarsväggar
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-11-09
Número de edição
1
Altura (mm)
1400
Largura (mm)
800
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_212_7333529.pdf
Instruções de instalação
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/MONT/MONT_212_7333578.pdf
Certificação do produto
http://www.rskdatabasen.se/infodocs/CEDKL/CEDKL_212_7330305.pdf
Relacionado
Relacionado
Material principal
Vidro
Material secundário
Aço
Concebido em
Sweden
Peso líquido (Kg)
18
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Box
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Código UNSPSC
56
Uniclass 2015 Código
Pr_40_30_20_78
Uniclass 2015 Descrição
Shower curtains
Código CSI MasterFormat 2014
10 28 19.16
Título CSI MasterFormat 2014
Shower Doors
Disponibilidade da região
Europa
Sweden
Produtos parecidos
Alterna
Gabriella Vanity unit 120 with countertop washbasin
Descarregar
Alterna
Gabriella Vanity unit 60 and 90 with countertop washbasin
Descarregar
SEPS2BIM
A5170 - Rod, Shower Curtain
3.9
(
35
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure BV1Nx2
3.3
(
9
)
Descarregar
Ideagroup
Brave shower enclosure alcove BVNI
4.9
(
21
)
Descarregar
Ideagroup
Vitrum shower enclosure VT1LTF
Descarregar