Publicar produtos
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins
    Alterna

    Luxor Vanity unit 120 with 2 countertop washbasins

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Móvel Luxor Vanity com gavetas com amortecimento, com bancada e 2 lavatórios. A bancada é em compósito de quartzo e o lavatório em cerâmica. O armário é fabricado em MDF resistente à umidade. Para montagem na parede. A altura de instalação recomendada desde o chão até ao topo do lavatório é de 940 mm. As unidades Luxor Vanity estão disponíveis em 60, 90 e 120 larguras. Para combinar com o armário Luxor Tall e os armários Ariella Mirror.

    Largura: 1 210 mm
    Profundidade: 470 mm
    Altura: 737 milímetros

    Unidades de cores: branco fosco, cinza claro fosco, preto fosco e verde floresta fosco
    Cores da bancada: branco fosco e preto fosco
    Cores do lavatório: branco fosco e preto fosco

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLuxorunderskap_porslin_ovanpaliggande_120_dubbel
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures