Publicar produtos
Luxor Vanity unit 90 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 90 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 90 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 90 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 90 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 90 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 90 with countertop washbasins
Luxor Vanity unit 90 with countertop washbasins
    Alterna

    Luxor Vanity unit 90 with countertop washbasins

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Móvel Luxor Vanity com gavetas com amortecimento, com bancada e 1 lavatório. A bancada é em compósito de quartzo e o lavatório em cerâmica. O armário é fabricado em MDF resistente à umidade. Para montagem na parede. A altura de instalação recomendada desde o chão até ao topo do lavatório é de 940 mm. As unidades Luxor Vanity estão disponíveis em 60, 90 e 120 larguras. Para combinar com o armário Luxor Tall e os armários Ariella Mirror.

    Largura: 908 mm
    Profundidade: 470 mm
    Altura: 737 milímetros

    Unidades de cores: branco fosco, cinza claro fosco, preto fosco e verde floresta fosco
    Cores da bancada: branco fosco e preto fosco
    Cores do lavatório: branco fosco e preto fosco

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLuxorunderskap_porslin_ovanpaliggande_90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-11-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioCerâmica
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden