Publicar produtos
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
PictoShowerwall straight corner90x90
    Alterna

    PictoShowerwall straight corner90x90

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPictoduschvaggar_raka_duschhorn_90x90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2016-01-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden