Publicar produtos
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
Regulation for towel warmers
    Alterna

    Regulation for towel warmers

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Válvulas de regulação alternativa para toalheiros, em latão cromado e volante cromado ou branco para toalheiros. As válvulas são fornecidas como válvulas de 2 tubos, mas também podem ser convertidas em válvulas de 1 tubo. Não deve ser conectado a sistemas VVC. Escolha entre válvulas de regulação Lusso L2, Lusso L1, Lusso 60 CC, Picto ou Primeo.

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaReglerventiler
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosHanddukstorkar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCHeating equipment and parts and accessories
    • Código UNSPSC401018
    • Uniclass 2015 CódigoAc_60
    • Uniclass 2015 DescriçãoHeating, cooling and refrigeration activities
    • Código CSI MasterFormat 201423 82 29
    • Título CSI MasterFormat 2014Radiators
    • Número OmniClass23-31 25 25 11
    • Título OmniclassElectric Heated Towel Bars