Publicar produtos
Berko BKOC Electric Commerical Baseboard Heater
Berko BKOC Electric Commerical Baseboard Heater
Berko BKOC Electric Commerical Baseboard Heater

    Berko BKOC Electric Commerical Baseboard Heater

    Traduzido por Google,

    Os aquecedores de rodapé comerciais proporcionam conforto sem a necessidade de ventilador ou soprador. Seu design durável permite uma operação segura e confiável em áreas de grande circulação, como corredores, saguões e salas de espera.

    • A tampa frontal e os suportes de aço laminado a frio de calibre 20, de qualidade comercial, permitem que o aquecedor suporte os rigores das aplicações comerciais.
    • O elemento de aquecimento com revestimento de aço combina a durabilidade de um aquecedor tubular de aço com as excelentes características de transferência de calor das aletas de alumínio.
    • Ideal para aquecimento primário/secundário básico e com zonas independentes.
    • A canaleta para fios integrada facilita a instalação completa de aquecedores de funcionamento contínuo.
    • Grandes caixas de junção pré-cabeadas em cada extremidade possuem aberturas pré-perfuradas na parte traseira, inferior, interna e externa.
    • limite de segurança para altas temperaturas
    • Marcas pré-entalhadas para guia de montagem
    • Certificado pela UL para instalação rente a qualquer parede e plano em qualquer tipo de piso.
    • Sem ventiladores; o calor por convecção minimiza o fluxo de ar, reduzindo a circulação de bactérias e poeira.
    • Elemento tipo chaminé projetado para máxima circulação de ar.
    • O fluxo de ar é direcionado para longe das paredes para ajudar a evitar manchas nas paredes.

    ESPAÇOS IDEAIS | Quartos; Salas de Estar/Salas de Família; Cozinhas; Banheiros; Subsolos; Escritórios; Salas de Conferência; Corredores; Hall de Entrada; Salas de Espera

    Especificação
    • COLORS | Navajo White

      DIMENSIONS | 8-3/8″ H x 2-15/16″ D (Length varies)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBerko-BKOC-Electric-Commerical-Baseboard-Heater
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosBerko
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor elétrico

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States