Publicar produtos
QMark - MUH Series Unit Heaters
QMark - MUH Series Unit Heaters

    QMark - MUH Series Unit Heaters

    Traduzido por Google,

    Este aquecedor robusto funciona bem em ambientes industriais. Instale-o em fábricas, armazéns, garagens, escadarias, centrais elétricas ou salas de máquinas. Sua potente capacidade de aquecimento o torna adequado até mesmo para aquecer docas de carga ou outros espaços de transição entre ambientes internos e externos.

    • Uma ampla gama de kits de controle opcionais pode ser instalada em campo, aumentando a adaptabilidade da unidade às especificações do mercado.
    • A construção de gabinetes de pequeno a médio porte utiliza aço de calibre 20, enquanto os gabinetes maiores utilizam aço de calibre 18.
    • O design avançado de fluxo de ar por sucção direciona o ar através do elemento de aquecimento para uma distribuição uniforme do ar e operação mais fria do elemento.
    • Saída Venturi especialmente projetada para atender à necessidade de maior vazão de ar na posição vertical.
    • Fusíveis do circuito derivado (quando necessário)
    • Motor de ventilador completamente fechado
    • Seletor de velocidade do ventilador de 2 velocidades (modelos de 25 a 50 kW)
    • Interruptor opcional para funcionamento apenas do ventilador, permitindo a circulação de ar sem aquecimento, ou fiação trifásica nas unidades de 5 kW a 10 kW (208/240 V) e de 15 kW (208 V) (intercambiáveis ​​em campo).
    • O elemento de aquecimento com revestimento de aço revestido de cobre e aletas de alumínio prolonga a vida útil devido à temperatura mais baixa do revestimento e à dissipação de calor mais rápida.
    • Transformador de controle de 24V padrão na maioria dos modelos, proporcionando um controle de temperatura mais seguro e preciso. Os modelos de 3 kW e 5 kW, 208-277V, possuem controle de tensão de linha como padrão (controle de 24V disponível sob encomenda).
    • Disjuntor térmico linear de rearme automático, tipo capilar, que oferece proteção em toda a extensão da área do elemento (proteção com rearme manual disponível sob encomenda).
    • Não são necessários tubos, válvulas ou sifões para a instalação.
    • Grelhas ajustáveis ​​individualmente para direcionar o fluxo de ar.

    ESPAÇOS IDEAIS | Fábricas; Armazéns; Garagens; Escadarias; Docas de Carga; Usinas de Energia; Salas de Máquinas

    Especificação
    • COLOR| Beige

      TEMP RANGE | 40-90 F

      CFM | 350-3000

      DIMENSIONS | Varies (see specifications)

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaunit-heater-muh-series
    • Familia de productoUnit Heaters
    • Grupo de produtosQMark
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2014-03-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States