Publicar produtos
Hospital basin and basin package
Hospital basin and basin package
    Alterna

    Hospital basin and basin package

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Lavatório Alterna Hospital em 2 tamanhos, 500 e 600 mm. Lavatório solto sem transbordo e misturador, para montagem de parafusos. Os parafusos não estão incluídos. O lavatório também é fornecido como um pacote de lavatório completo com misturador FM Mattsson 9000E-II pré-montado, válvula, suportes/parafuso, sifão, parafuso de encanamento e bujão.

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Measurements washbasin: 500: 500 (W) x 350 (D) x 165 (H) mm 600: 600 (W) x 450 (D) x 165 (H) mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSjukhustvattstall
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosTvättställ
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)9.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks