Publicar produtos
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
Access Ergo wash basin
    Alterna

    Access Ergo wash basin

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    A cuba Alterna Access Ergo é adaptada para usuários de cadeira de rodas. Cuba desmontável com ladrão, para montagem com parafusos. A cuba é profunda e de perfil baixo, proporcionando amplo espaço para as pernas. A parte inferior é lisa para evitar desconforto. A parte superior foi projetada para facilitar a limpeza.

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

      Measurements washbasin:

      605 (W) x 550 (D) x 170 (H) mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAccess_Ergo_handikappanpassat_tvattstall
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosTvättställ
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2026-04-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)9.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks

    Disponibilidade da região

    Europa