Publicar produtos
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
Ariella Slim LED-light for mirror cabinet
    Alterna

    Ariella Slim LED-light for mirror cabinet

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Luz LED alternativa Ariella Slim. Usado para armários de espelho Alterna Ariella BAS e Ariella X. Branco alto brilho. Disponível em 4 larguras: 450, 600, 90 e 1 200 mm.

    Especificação
    • Color: white high gloss

      LED-light, IP44, 230 V/ 12 V, 4 200 K

      Ariella Slim 45

      Width: 450 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 60

      Width: 600 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 90

      Width: 900 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

      Ariella Slim 120

      Width: 1 200 mm

      Height: 10 mm

      Depth: 200 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAriella_Slim_ledbelysning
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • Número OmniClass23-35 00 00
    • Título OmniclassElectrical and Lighting Specific Products and Equipment