Publicar produtos
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
Ariella Mirror tall cabinet
    Alterna

    Ariella Mirror tall cabinet

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Armários altos Alterna Ariella, com espelhos no exterior e arrumação no interior. Para pendurar na parede. O exterior está disponível em 5 cores: branco alto brilho, branco fosco, cinza claro fosco, preto fosco e cinza arenoso. O interior de todos os armários é cinza. A combinar com todos os móveis Alterna.

    Altura: 1 636 mm

    Profundidade: 100 milímetros

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Colors: white high gloss, white matte, light grey matte, black matte and sandy grey Width: 332 mm Height: 1 636 mm Depth: 100 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAriellaspegelhogskap
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-09-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets

    Disponibilidade da região

    Europa