Publicar produtos
Bas mirror cabinet
Alterna

Bas mirror cabinet

Traduzido por Google,
Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
Especificação
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaBas_spegelskap
  • Familia de productoSanitet
  • Grupo de produtosSpeglar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)700
  • Largura (mm)598
  • Profundidade (mm)146
Relacionado
  • Material principalMDF
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
  • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
  • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
  • Número OmniClass23-31 25 13
  • Título OmniclassBathroom Cabinets
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Disponibilidade da região

Europa