Publicar produtos
Basic Tall cabinet
Basic Tall cabinet
    Alterna

    Basic Tall cabinet

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasichogskap
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2016-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1800
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)290
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Armazenamento
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_03
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-31 25 13
    • Título OmniclassBathroom Cabinets
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings