Publicar produtos
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
Basic basin and basin package 480
    Alterna

    Basic basin and basin package 480

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Lavatório Alterna Basic, para montagem em suporte, fabricado em porcelanato. Também disponível como pacote completo de lavatório com vários misturadores diferentes à escolha, entregue completo com válvula inferior, suportes, coletor de água, parafuso de canalização e tampão.
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaBasictvattstall480
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosTvättställspaket
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2016-01-16
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)9.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks