Publicar produtos
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
Ella Aqua unit
    Alterna

    Ella Aqua unit

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Alterna Ella Aqua é um móvel resistente à água com gaveta com fecho suave e puxador incluído. Fabricado em termoplástico. Para montagem na parede. Escolha entre lavatórios de cerâmica ou de compósito mineral. Misturador não incluído.

    Largura: 500 e 600 mm
    Profundidade: 386 e 456 mm
    Altura: 400mm
    Cor: branco alto brilho e cinza claro fosco

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

      Material furniture: Thermoplastic
      Colour: white high gloss
      Soft closing

      Ella Aqua Base Cabinet 500 Compact
      Measurements with porcelain washbasin: W 513 x H 420 x D 394 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 502 x H 415 x D 390 mm

      Ella Aqua Base cabinet 600

      Measurements with porcelain washbasin: W 613 x H 420 x D 464 mm
      Measurements with washbasin in mineral composite: W 605 x H 415 x D 460 mm

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEllaaqua_underskap
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Lavatórios
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010013
    • Nome ETIMBathroom vanity
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_94
    • Uniclass 2015 DescriçãoVanity units
    • Código CSI MasterFormat 201412 35 30.23
    • Título CSI MasterFormat 2014Bathroom Casework
    • Número OmniClass23-19 31 17 11
    • Título OmniclassBathroom Units
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    Europa
    Sweden