Publicar produtos
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet
    Alterna

    LED-light with RCCB and power outlet for mirror cabinet

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Luminária Alterna em aço para luzes LED. Disponível em largura de 600 mm com tomada e disjuntor diferencial residual (DR). Classificação IP44. Compatível com todos os armários de espelho Alterna. Parafusos incluídos na embalagem.

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLEDbelysning_med_jordfelsbrytare
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-13
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)225
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)3.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_46
    • Uniclass 2015 DescriçãoLamps
    • Código CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Número OmniClass23-35 45 15
    • Título OmniclassLamps

    Disponibilidade da região

    Europa