Publicar produtos
LussoBlack Showerwall straightcorner80x90
LussoBlack Showerwall straightcorner80x90
LussoBlack Showerwall straightcorner80x90
LussoBlack Showerwall straightcorner80x90
LussoBlack Showerwall straightcorner80x90
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner80x90

    Traduzido por Google,


    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Os cantos de duche Lusso apresentam um design elegante com linhas retas. A instalação é simples e ajustável, com perfis de parede reguláveis. As portas podem ser abertas para dentro, otimizando o espaço, e elevam-se 4 mm ao abrir. As paredes de duche estão disponíveis em soluções de canto, portas de duche individuais, portas de correr, portas de abrir e divisórias. Uma vasta gama de acessórios permite combinar diferentes tipos de cantos de duche Lusso.

    Porta Lusso Black Niche
    Vidro em tons de cinza/transparente com padrão quadriculado preto
    2 tipos diferentes de alças
    80 e 90 cm
    Vidro de segurança temperado de 6 mm com tratamento 3M
    Altura: 2 000 mm
    Perfis de parede ajustáveis ​​+/- 10 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_80x90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings