Publicar produtos
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
LussoBlack Showerwall straightcorner90x90
    Alterna

    LussoBlack Showerwall straightcorner90x90

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Os cantos de duche Lusso apresentam um design elegante com linhas retas. A instalação é simples e ajustável, com perfis de parede reguláveis. As portas podem ser abertas para dentro, otimizando o espaço, e elevam-se 4 mm ao abrir. As paredes de duche estão disponíveis em soluções de canto, portas de duche individuais, portas de correr, portas de abrir e divisórias. Uma vasta gama de acessórios permite combinar diferentes tipos de cantos de duche Lusso.

    Porta Lusso Black Niche
    Vidro em tons de cinza/transparente com padrão quadriculado preto
    2 tipos diferentes de alças
    80 e 90 cm
    Vidro de segurança temperado de 6 mm com tratamento 3M
    Altura: 2 000 mm
    Perfis de parede ajustáveis ​​+/- 10 mm


    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLussoduschvaggar_black_raka_duschhorn_90x90
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-08-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings