Publicar produtos
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80
Alterna

Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80

Traduzido por Google,

Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

As Paredes de Duche Alterna Lusso apresentam um design elegante com linhas retas. Fixação fácil e ajustável. Perfis de parede ajustáveis. As portas também podem ser abertas para dentro para economizar espaço e elevadas 4 mm na abertura. As divisórias de duche estão disponíveis, bem como soluções de canto, portas de duche monobloco, portas sanfonadas, portas de batente e paredes de tela. Uma vasta gama de acessórios permite combinar diferentes tipos de Paredes de Duche Lusso.

Vidro transparente

Vidro de segurança temperado de 6 mm tratado 3M

Perfis de alumínio preto

Altura: 2 000 mm

Perfis de parede ajustáveis ​​+/-10 mm

Especificação
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80
  • Familia de productoSanitet
  • Grupo de produtosDuschväggar
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioAlumínio
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emChina
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Box
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings