Publicar produtos
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80
    Alterna

    Lusso Black Shower walls, straight folding doors 80x80

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    As Paredes de Duche Alterna Lusso apresentam um design elegante com linhas retas. Fixação fácil e ajustável. Perfis de parede ajustáveis. As portas também podem ser abertas para dentro para economizar espaço e elevadas 4 mm na abertura. As divisórias de duche estão disponíveis, bem como soluções de canto, portas de duche monobloco, portas sanfonadas, portas de batente e paredes de tela. Uma vasta gama de acessórios permite combinar diferentes tipos de Paredes de Duche Lusso.

    Vidro transparente

    Vidro de segurança temperado de 6 mm tratado 3M

    Perfis de alumínio preto

    Altura: 2 000 mm

    Perfis de parede ajustáveis ​​+/-10 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLussoduschvaggar_Black_raka_vikdorrar_80x80
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-29
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Box
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Shower Doors
    • Código CSI UniFormat IIE2010
    • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings