Publicar produtos
Lusso Showerwall Chess niche door
Lusso Showerwall Chess niche door
    Alterna

    Lusso Showerwall Chess niche door

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    As paredes Lusso Shower têm um design elegante com linhas retas. Fixação simples e ajustável com perfis de parede ajustáveis. As portas também podem ser abertas para dentro para economizar espaço e são levantadas 4 mm ao abrir. As paredes do chuveiro estão disponíveis como soluções de canto, portas de chuveiro de embalagem única, portas dobráveis, portas giratórias e paredes de tela. Uma vasta gama de acessórios permite combinar diferentes tipos de paredes de duche Lusso.

    Porta nicho xadrez preto Lusso
    Vidro transparente com padrão de grade preta
    2 tipos diferentes de alça
    80 e 90 cm
    Vidro de segurança temperado de 6 mm, tratado 3M
    Altura: 2 000 mm
    Perfis de parede ajustáveis +/- 10 mm

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLussoduschvaggar_Chess_nischdorrar
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosDuschväggar
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Material secundárioAlumínio
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emChina
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCShowers
    • Código UNSPSC30181503
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriçãoShower enclosures
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 19
    • Título CSI MasterFormat 2014Tub and Shower Enclosures
    • Número OmniClass23-31 17 17
    • Título OmniclassShower Enclosures