Publicar produtos
Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head
Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head

    Fontana Lima 2-Way Shower Set - Round Chromed Brass Shower Head

    4.6 de 5 estrelas4.6(9 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Um conjunto de chuveiro totalmente funcional, mas muito acessível, é o que este conjunto de chuveiro de 2 vias Fontana Lime tem tudo a ver. Completo com um chuveiro, um chuveiro de mão e um controle duplo, certamente não há mais nada que você possa procurar. O chuveiro vem em uma variedade de tamanhos (12", 16", 20" e 24") Ele também vem com acabamento cromado para atender aos diferentes estilos e preferências. Quando se trata de qualidade, você tem a garantia de que todas as peças e componentes deste conjunto de chuveiro são feitos de materiais de alta qualidade e fabricados sob o mais alto padrão de qualidade e excelência.
    Especificação
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS6113SS
      Type: Complete Shower Set
      Number of Handle: Single Handle
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Style: Contemporary
      Size: See Options
      Cold/Hot Water Control Type
      : Single Holder Dual Control
      Type: Fixed Rotatable Type
      Surface Finish: Chrome
      Installation Type: Wall Mount
      Number of Holes: Three Holes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicashower-set_fs6113ss
    • Familia de productoShower Set
    • Grupo de produtosShower Set
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2023-05-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
    • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 17 19
    • Título OmniclassShower Head Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures