Publicar produtos
Milano Mirrors
Milano Mirrors
    Alterna

    Milano Mirrors

    Traduzido por Google,
    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco. Espelhos Alterna Milano com bordas e cantos finamente cortados. Para montagem na parede. Espessura do espelho de 5 mm. Película de segurança na parte de trás. Os espelhos podem ser montados deitados e em pé. Tamanhos: 500, 600, 900 e 1000
    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market. Milano 500 Size: W 500 x H 800 mm Milano 600 Size: W 600 x H 800 mm Milano 900 Size: W 900 x H 800 mm Milano Size: W 1 000 x H 800 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMilano_speglar
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosBadrumsmöbler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalVidro
    • Concebido emSweden
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
    • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
    • Número OmniClass23-21 37 13 15
    • Título OmniclassMirrors