Publicar produtos
Piazza Basin 500
Alterna

Piazza Basin 500

Traduzido por Google,
Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.
Especificação
  • This product is only available for the Swedish market.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPiazzatvattstall
  • Familia de productoSanitet
  • Grupo de produtosTvättställspaket
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-01-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)150
  • Largura (mm)500
  • Profundidade (mm)500
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emTurquia
  • Peso líquido (Kg)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCSinks
  • Código UNSPSC30181504
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
  • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks