Publicar produtos
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
Picto basin and basin package 655
    Alterna

    Picto basin and basin package 655

    Traduzido por Google,

    Este produto está disponível apenas para o mercado sueco.

    Lavatório Alterna Picto para montagem em suporte, fabricado em cerâmica.

    O lavatório também é fornecido como um pacote de lavatório completo com misturador pré-montado, válvula, suportes/parafuso, sifão, parafuso de encanamento e bujão. Escolha entre 10 modelos de mixer.

    Especificação
    • This product is only available for the Swedish market.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPictotvattstall655
    • Familia de productoSanitet
    • Grupo de produtosTvättställspaket
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-11-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)145
    • Largura (mm)480
    • Profundidade (mm)375
    Relacionado
    • Material principalCerâmica
    • Material secundárioLatão
    • Concebido emSweden
    • Fabricado emTurquia
    • Peso líquido (Kg)9.57
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Nome UNSPSCSinks
    • Código UNSPSC30181504
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_96_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall-hung hand rinse basins
    • Código CSI MasterFormat 201422 41 16.16
    • Título CSI MasterFormat 2014Residential Sinks