Publicar produtos
Wall shelf for washbasin
Alterna

Wall shelf for washbasin

Traduzido por Google,
A prateleira Alterna Wall permite deslocar o lavatório 18 cm. Modelo universal que mais se adapta ao mercado sueco Lavatórios suspensos em console com 57 cm de largura. Fabricado em aço galvanizado revestido a pó. Acompanha parafuso e porca M6x16 para fixação da prateleira no console. Dimensões: 570 x 180 milímetros. Disponível com ou sem parafuso T. Adequado para os seguintes lavatórios: Ifö 7322, Ido 11113, Ido 11185 e Gustavsberg 590-2
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVagghylla
  • Familia de productoSanitet
  • Grupo de produtosTvättställspaket
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-04-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)117
  • Largura (mm)570
  • Profundidade (mm)440
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bacias
  • Classificação IFCObjeto