Publicar produtos
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels
    Altro

    Altro Fortis Titanium™ 15 Wall Panels

    Traduzido por Google,

    O Altro Fortis Titanium 15 foi projetado para ser um sistema de revestimento de parede completo e fácil de instalar. Nossos painéis e cantos pré-fabricados instalam-se rapidamente com selante e com opções de adesivo à sua escolha com espátula ou spray.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Type of product:Extruded semi-rigid PVC sheet
      Surface finish:Smooth
      Thickness:1.5mm | .060”
      Size:4’ x 9’ 10” | 1.22m x 3.0m
      No. of colors:6
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Fortis-Titanium
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosFortis Titanium
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-03
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniclassWall Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes