Publicar produtos
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System
    Altro

    Altro Whiterock High Impact, Heat Formable Wall System

    Traduzido por Google,

    Revestimento de parede versátil, sofisticado e higiênico em uma gama de tons funcionais e neutros

    Altro Whiterock fornece proteção de parede continuamente suave e resistente a impactos, sem lacunas ou argamassa. É ideal para áreas em que a higiene e limpeza são críticas, bem como aquelas que exigem um acabamento resistente à água.

    Concebidos para se integrarem com o pavimento Altro através de uma junta estanque e sem costuras, os painéis Altro Whiterock podem ser formados a quente e dobrados em cantos, tubos e outras extrusões. Isso elimina a ameaça de bactérias escondidas em acessórios, rachaduras, lacunas e tratamentos inadequados de costura que são comuns com outros produtos de parede.

    Esta proteção de parede versátil oferece durabilidade inigualável que pode ajudar a reduzir os custos de manutenção, evitando reparos comuns associados a alternativas de azulejos, drywall e pintura.

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Biocide-free
      • Impervious, integrated flooring and walling system
      • Heat formable on site
      • Easy to care for and low maintenance costs
      • Extremely hygienic
      • Watertight
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Whiterock
    • Familia de productoWet Environments
    • Grupo de produtosWet Environments
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniclassWall Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes