Publicar produtos
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
Altro Whiterock Matte Wall Protection
    Altro

    Altro Whiterock Matte Wall Protection

    Traduzido por Google,

    Portas e paredes de gesso cartonado podem ser facilmente danificadas, sejam arranhões e batidas à medida que as pessoas passam, ou amassados e buracos mais graves causados pelo tráfego de rodas. Altro Whiterock Matte foi projetado especificamente para proteger essas superfícies. Altro Whiterock Matte é denso, impermeável e resistente a solavancos. Possui uma superfície levemente texturizada, que camufla os arranhões, mantendo a área da parede com melhor aparência por mais tempo.

    Disponível em quatro cores, Altro Whiterock Matte combina com muitos tons Altro Whiterock. Isso oferece flexibilidade com design, tornando-o uma solução versátil em uma variedade de áreas. Além disso, a cor se espalha por toda parte, reduzindo a visibilidade de batidas ou arranhões. Com uma superfície impermeável e fácil de limpar, Altro Whiterock Matte melhora a limpeza, o que é uma grande vantagem dentro de suas áreas de aplicação recomendadas.

    Altro Whiterock Matte é um painel de PVCu de 2,5 mm disponível em painéis de 4' x 10' (4' x 9' 10'').

    Entre em contato com a Altro

    Especificação
    • Key benefits

      • Resistant to bumps
      • Camouflages scuffs
      • Easy-to-wipe surface
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAltro-Whiterock-Matte
    • Familia de productoWalls
    • Grupo de produtosWhiterock
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-07-07
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Classificação IFCParede
    • Nome UNSPSCWall finishing materials
    • Código UNSPSC301615
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_45
    • Uniclass 2015 DescriçãoWall covering and finish systems
    • Código CSI MasterFormat 201409 72 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Wall Coverings
    • Número OmniClass23-15 15 19
    • Título OmniclassWall Coverings
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes