Publicar produtos
Steel, Chrome - Polished

Steel, Chrome - Polished

Traduzido por Google,

O aço cromo é uma classe de aços não inoxidáveis que são usados para aplicações como rolamentos, ferramentas, brocas e utensílios. A cromagem é um método de revestimento de metal usado para criar uma fina camada de cromo na superfície de um material.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicasteel_chrome
  • Familia de productoMaterials
  • Grupo de produtosBuilding materials
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2016-01-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
Classificação
  • Categoria BIMobjectConstrução - Construções metálicas
  • Classificação IFCMaterial
  • Nome UNSPSCSteel profiles
  • Código UNSPSC30102304
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_93_72_52
  • Uniclass 2015 DescriçãoMetal tiles
  • Código CSI MasterFormat 201405 12 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Structural Steel Framing
  • Número OmniClass23-13 35 21 17
  • Título OmniclassMetal Framed Structural Walls
  • Código CSI UniFormat IIA
  • Título CSI UniFormat IISUBSTRUCTURE