Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
alumasi/products/f29378d0-e026-4525-8450-d2a0f6acb66c
Início
Categorias
Paredes
Paredes cortina
Terrace glass
Disponível em Estados Unidos
AluMasi
Seguir
Terrace glass
Traduzido por Google,
Vista original
Cortesia de rakennustieto Finlândia. Esses objetos para download estão disponíveis apenas em finlandês no momento.
Descarregar
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
terrace_glass
Familia de producto
Terrace
Grupo de produtos
Glass Terrace
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2012-12-02
Número de edição
1
Altura (mm)
2500
Largura (mm)
4245
Profundidade (mm)
2500
Ligações
Ligações
URL do produto
http://www.alumasi.fi/tuotteet/terassilasit
Instruções de instalação
https://www.rakennustieto.fi/bin/get/id/5odusk5Tw%3A%2447%2437875%2447%24kayttoohjePDF%2447%24AluMasi%2495%24kayttoohje%2446%24zip/AluMasi_kayttoohje.zip
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Vidro
Concebido em
Finland
Fabricado em
Finland
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Paredes - Paredes cortina
Classificação IFC
Viga
Nome UNSPSC
Glass products
Código UNSPSC
301717
Produtos parecidos
Kalwall
Facades - Thermal Strut Unitized Curtain Wall Systems
Descarregar
Kawneer NA
1600 LR Wall ® Curtain Wall System
Descarregar
Technical Glass Products (TGP)
SteelBuilt Window & Door Systems
Descarregar
Kalwall
Facades - Standard Wall Systems
Descarregar
EXTECH Exterior Technologies, Inc.
LIGHTWALL 3440® Polycarbonate Wall - Interlocking Polycarbonate Translucent Wall System
4.5
(
6
)
Descarregar
Aluprof
MB-SR60N Mullion-Transom Curtain Wall
5.0
(
9
)
Descarregar