Publicar produtos
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450
    Alumil
    Arquivado

    Sliding and lift & slide insulated system SMARTIA M450

    SMARTIA M450 represents the next generation of advanced systems for minimal lift & slide and regular sliding doors. It meets the demanding requirements of contemporary residences for high thermal insulation and modern aesthetics.

    Especificação
      • FRAME DEPTH: 113 mm
      • SASH DEPTH: 45 mm
      • SASH WEIGHT: up to 200 Kg lift & slide, up to 180 Kg sliding
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE HEIGHT: 124,5 mm lift & slide, 114 mm sliding
      • MINIMUM VISIBLE ALUMINIUM FACE WIDTH AT THE CENTRAL VERTICAL COLUMN (INTERLOCKING PROFILE): 25 mm
      • GLAZING TYPE: Double - Triple
      • MAXIMUM GLAZING THICKNESS: 36 mm
      • MECHANISM: Lift & slide mechanism, Sliding mechanism
      • SEALING METHOD: Perimetrical with tri-fin brushes and/or EPDM gaskets
      • MINIMUM THRESHOLD HEIGHT: 45 mm
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasliding-and-lifting-sliding-insulated-system-smartia-m450
    • Familia de productoSMARTIA
    • Grupo de produtosSliding
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2022-10-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
    • Classificação IFCJanela
    • Código ETIMEC003534
    • Nome ETIMExterior door (complete with frame)
    • Nome UNSPSCDoors and windows and glass
    • Código UNSPSC3017
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows