Publicar produtos
Ultimate Glider Window
Marvin

Ultimate Glider Window

4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
Traduzido por Google,

A janela Ultimate Glider oferece artesanato de qualidade e estilo contemporâneo para um design limpo, simplificado e que economiza espaço, onde janelas giratórias não funcionam, ou como uma opção de saída para quartos. O exclusivo sistema de travamento automático da Marvin apresenta uma alça oculta de fácil acesso que se integra perfeitamente ao caixilho. Uma mão destrava e abre a janela facilmente, e o travamento automático quando fechado proporciona conveniência com mais tranquilidade. Escolha entre dois ou três painéis operacionais ou uma combinação de painéis operacionais e estacionários para diferentes tamanhos e necessidades operacionais. Características: Disponível em alturas de até 6 pés ou larguras de até 14 pés; Escolha entre painéis duplos ou triplos com várias configurações operacionais; Flanqueie dois painéis operacionais com painéis estacionários (configuração OXXO) para largura e luz natural máximas; Alça ergonômica e ferragens elegantes permitem deslizamento sem esforço com apenas uma mão; O sistema de travamento multiponto garante uma vedação firme e segurança de cima para baixo; As travas automáticas são acionadas quando a janela é fechada para mais tranquilidade; Telas exteriores completas ou parciais para cobrir os painéis de operação; O modo de lavagem exclusivo permite acesso a ambos os lados do vidro de dentro de casa; A opção de sensor de status de trava oculta se conecta à sua casa inteligente para indicar quando as janelas estão fechadas e trancadas; Certificação CE.

Acesse o site da Marvin para obter os arquivos de cores externas do Revit e obter a correspondência exata com nossos acabamentos!

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicamarvin_ulglw
  • Familia de productoSignature
  • Grupo de produtosUltimate Windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-12-12
  • Número de edição2
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Material secundárioExtruded Aluminum
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Deslizamento de abertura
  • Classificação IFCJanela
  • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98
  • Uniclass 2015 DescriçãoWindow units
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

América do Norte Oceânia Europa Ásia