Publicar produtos
Sliding SMARTIA M12500 Phos
Sliding SMARTIA M12500 Phos
Sliding SMARTIA M12500 Phos
    Alumil
    Arquivado

    Sliding SMARTIA M12500 Phos

    SMARTIA M12500 Phos is the new ingenious sliding system of ALUMIL for minimal sliding frames, which maximize natural lighting. Its unique design is completely in line with the latest architectural trends.

    Especificação
      • Basic system depth 45 mm.
      • Minimal design with concealed narrow sash and interlock profile of just 32 mm for maximum natural lighting.
      • Sash profiles available for 45ο and 90ο assembling.
      • Meeting stile width of only 72 mm including an integrated ergonomic handle.
      • Unique locking point design by Alumil
      • Wide variety of typologies with various locking mechanisms.
      • Max glass thickness up to 32 mm and weight per sash up to 200 Kg.
      • Smooth and easy sliding thanks to inox rails.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicasliding-Smartia-M12500
    • Familia de productoSMARTIA
    • Grupo de produtosSliding
    • TipoMontagem (vários objetos)
    • Data de publicação2018-05-14
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGreece
    • Fabricado emGreece
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCGlass doors
    • Código UNSPSC30171501
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSliding door and partition sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 32 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Sliding Aluminum-Framed Glass Doors
    • Número OmniClass23-17 11 13 19
    • Título OmniclassSliding Metal Doors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors