Publicar produtos
MB-60 Window System
Aluprof

MB-60 Window System

Traduzido por Google,

MB-60 é um moderno sistema de alumínio destinado à realização de elementos arquitetônicos exteriores de construção que necessitem de isolamento térmico e acústico, tais como: vários tipos de janelas, portas, vestíbulos, vitrines ou estruturas espaciais.

Os perfis do sistema têm uma estrutura de três câmaras. A profundidade estrutural das secções das janelas é igual a 60 mm (molduras) e 69 mm (caixilhos), e para portas 60 mm e 60 mm, respectivamente. Tais profundidades assumidas de caixilhos e seções de caixilhos dão o efeito de uma superfície do lado externo após o fechamento - no caso da janela, e o efeito de faceamento nas superfícies do caixilho e dos caixilhos - no caso de portas. A forma dos perfis permite obter estruturas de janelas e portas esbeltas e resistentes.

Existe a possibilidade de dobrar perfis, como caixilhos, caixilhos e amarrações, o que permite realizar vários tipos de arcos e estruturas em arco.

O sistema MB-60 serve de base para soluções com melhor isolamento térmico: MB-60HI, MB-60US HI, MB-60E HI, MB-60EF HI.

Especificação
  • The MB-60 system is characterised by a low value of the overall heat-transfer coefficient U, thanks to application of the thermal breaks and gaskets. This system profiles meet the thermal requirements for the material group 2.1 in the case of windows, and 2.2 in the case of doors according to DIN 4108. In the systems, there are profiled "omega"-shaped thermal breaks applied of the width equal to 24 mm (windows) and 14 mm (doors) made from polyamide reinforced with fibreglass. Shape of the breaks increases the rigidity of profiles as compared to flat breaks, and also facilitates section drainage, ensuring the appropriate thermal insulation in all atmospheric conditions at the same time. The threshold made of HPVC and the EPDM gaskets guarantee good thermal insulation of the door leaves as well as air and water tightness.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMB-60_window_system
  • Familia de productoWindows & Doors
  • Grupo de produtosMB-60 windows
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-07
  • Número de edição1
  • Profundidade (mm)60
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emPoland
  • Fabricado emPoland
Classificação
  • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
  • Classificação IFCJanela
  • Nome UNSPSCWindows
  • Código UNSPSC301716
  • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
  • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
  • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Windows
  • Número OmniClass23-17 13 00
  • Título OmniclassWindows
  • Código CSI UniFormat IIB2020
  • Título CSI UniFormat IIExterior Windows

Disponibilidade da região

Ásia Europa América do Norte África