Publicar produtos
MB-86N SI Window Corner 2-sash Fixed
MB-86N SI Window Corner 2-sash Fixed
MB-86N SI Window Corner 2-sash Fixed
MB-86N SI Window Corner 2-sash Fixed
    Aluprof

    MB-86N SI Window Corner 2-sash Fixed

    Traduzido por Google,

    O altamente eficiente sistema de janelas e portas MB-86N permite satisfazer as diversas necessidades dos usuários. Existem duas versões dos perfis, o ST e o SI , que são projetados para atender a diferentes requisitos de eficiência energética térmica. O sistema fornece excelentes parâmetros de desempenho.

    Outra vantagem do MB-86N é a alta durabilidade dos perfis, que possibilitam a produção de estruturas pesadas e de grande porte. Várias versões estão disponíveis. O MB-86US é uma janela com ventilação oculta. O MB-86 Casement fornece uma janela de abertura externa com uma ruptura térmica. O MB-86B foi desenvolvido para atender aos requisitos do mercado belga.

    Características e benefícios:

    • a ampla gama de perfis garante a estética e a resistência exigidas da estrutura;
    • amplas quebras térmicas em uma nova forma melhoram significativamente o desempenho térmico;
    • as juntas de vedação centrais de dois componentes fornecem excelente isolamento para o espaço entre a ventilação e a estrutura;
    • as contas de vidro vêm em três variantes, Standard, Prestige e Style;
    • as formas do perfil são projetadas para acomodar vários sistemas de travamento multiponto, incluindo dobradiças ocultas;
    • a ampla gama de vidros permite utilizar todos os tipos de vidros triplos e vidros acústicos ou anti-roubo;
    • o sistema de drenagem está disponível em duas versões, tradicional e oculta;
    • o MB-86 Casement é uma versão de abertura externa da janela;
    • a janela do MB-86US apresenta um caixilho que é invisível quando visto de fora;
    • o MB-86B recebeu a certificação de aprovação técnica (ATG) da União Belga para Aprovação Técnica em Construção (UBAtc);
    • o sistema pode ser usado para produzir janelas e portas anti-roubo classe RC1 a RC4


    Especificação
    • Performance of the MB-86N windows:

      • Air Permeability: up to class 4, EN 12207:2001 
      • Watertightness: up to class E 4800 Pa, EN 12208:2001 
      • Thermal insulation window (Uf): from 0,70 W/m2K 
      • Resistance to windload: up to Class C5, EN 12210:2001


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMB-86N_SI_window_corner_2sash_fixed
    • Familia de productoWindows & Doors
    • Grupo de produtosMB-86N SI
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-01-18
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)86
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Double Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows