Publicar produtos
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
MRP Sliding Insect Screen System
    Aluprof

    MRP Sliding Insect Screen System

    4.5 de 5 estrelas4.5(11 avaliações)
    Traduzido por Google,

    O sistema de tela mosquiteira deslizante protege os interiores contra insetos e é usado em grandes sacadas de vidro, terraços e varandas. A tela mosquiteira se move ao longo do trilho de corrida superior e inferior. Na parte inferior da tela, há um rolo de corrida que permite um ajuste suave do ângulo de cada elemento de abertura. Reforço adicional, montado usando encaixes de encaixe, permite fabricar armações de tamanho maior.

    Os perfis de estrutura e trilho são feitos de uma seção de alumínio extrudado forte de um design moderno, coberto com um revestimento caracterizado por alta resistência à abrasão e às intempéries. O formato do perfil principal da tela do céu elimina a necessidade de suportes adicionais. A estrutura e o elemento de abertura da tela mosquiteira são instalados usando cantos internos. A tela mosquiteira pode ser instalada usando uma configuração de sistema triplo.

    Especificação
    • Technical parameters of the system:

      Extruded aluminum profile.

      The maximum dimension of the sliding insect screen wing is:

      • without connecting profile: 1500 x 2000 mm,
      • with the connecting profile: 1700 x 2500 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMRP_sliding_fly_screen
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosShutters / Blinds
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-04-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emPoland
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Rede mosquiteira
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_57_41
    • Uniclass 2015 DescriçãoInsect guards
    • Código CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Número OmniClass23-17 21 17
    • Título OmniclassInsect Screens
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows