Publicar produtos
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range
    AMCC

    Fixed PVC Window With Roller Shutter - Exterior insulation installation - A70 range

    Traduzido por Google,

    A70 Janela fixa, estilo de instalação de isolamento exterior com opção de obturador

    Inovadoras e técnicas, as portas e janelas A70 Elegance cumprem os mais rigorosos padrões atuais de durabilidade, qualidade, isolamento térmico e acústico.

    Com uma variação que visa uma melhor relação qualidade-preço e pensada para corresponder às expectativas de conforto e economia, as portas e janelas A70 Classic podem ser instaladas tanto em renovação como em construção nova.

    Especificação
    • A70 Elegance range performances :
      Uw : 1,3 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with warm edge divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

      A70 Classic range performances :
      Uw : 1,4 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with aluminium divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA70_FFPAE
    • Familia de productoA70
    • Grupo de produtosNeuf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-02-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows