Publicar produtos
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range
    AMCC

    Fixed PVC Window With Roller Shutter - Renovation installation - A70 range

    Traduzido por Google,

    A70 Janela fixa, estilo de instalação de renovação com opção de obturador

    Inovadoras e técnicas, as portas e janelas A70 Elegance cumprem os mais rigorosos padrões atuais de durabilidade, qualidade, isolamento térmico e acústico.

    A gama A70 Elegance está disponível em Branco (Ral 9010), Bege (Ral 1015) e cinzento (Ral 7035) tingido em massa, bem como em acabamento DEKOLINE, assentamento a quente, em carvalho dourado ou cortiça, nogueira, cinzento antracite ou mogno em 1 face externa (base branca) ou em duas faces.

    Com uma variação que visa uma melhor relação qualidade-preço e pensada para corresponder às expectativas de conforto e economia, as portas e janelas A70 Classic podem ser instaladas tanto em renovação como em construção nova.

    A gama A70 Classic está disponível em Branco (Ral 9010), Bege (Ral 1015) e cinzento (Ral 7035) tingido em massa.

    Opções do painel :

    A unidade CRX bay é um conjunto “shutter + window” particularmente adequado para renovação, estilo de instalação. As últimas inovações realizadas conferem-lhe um desempenho térmico, acústico e de permeabilidade ao ar excecionais, de acordo com os requisitos da RT 2012 e edifícios de baixo consumo energético.

    Especificação
    • A70 Elegance range performances :
      Uw : 1,3 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with warm edge divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

      A70 Classic range performances :
      Uw : 1,4 W/m2.K (Uglass UG=1,1 W/m2.K with aluminium divider)
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 55%

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA70_FFPR
    • Familia de productoA70
    • Grupo de produtosRenovation
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Estruturas fixas
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCFixed windows
    • Código UNSPSC30171609
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows