Publicar produtos
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range
    AMCC

    Double PVC Casement Window With Roller Shutter - New construction - A80 range

    Traduzido por Google,

    A80 Janela dupla, novo estilo de instalação com opção de obturador

    As portas e janelas inovadoras mais adequadas para edifícios verdes! De 1,2 W/m².K Uw (com vidro duplo) a 0,86 W/m².K de vidro triplo, a gama A80 Excellence proporciona um isolamento térmico ideal. Além disso, sua estanqueidade A*4 o torna adequado para atender às expectativas da regulação térmica francesa RT 2012.

    Especificação
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 35 à 45 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,42
      Visible light transmission : 56%

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaA80_OF2PN
    • Familia de productoA80
    • Grupo de produtosNeuf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-11-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoEF_25_30
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoors and windows
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows