Publicar produtos
Double Casement Window With Roller Shutter- Block frame installation Alya - OF2
Double Casement Window With Roller Shutter- Block frame installation Alya - OF2
    AMCC

    Double Casement Window With Roller Shutter- Block frame installation Alya - OF2

    Traduzido por Google,

    Instalação de moldura de bloco de janela dupla Alya com opção de obturador

    Graças a um ótimo isolamento térmico, uma estanqueidade reforçada e um estilo único, Alya permite que todos os projetos arquitetônicos misturem baixo custo, design e cores de alumínio com desempenhos de PVC.

    Uma janela de alumínio com núcleo de PVC:

    Combinando perfeitamente as vantagens do alumínio e do PVC, a janela Alya combina um caixilho de PVC de 70 mm da gama A80 com uma carenagem de alumínio que oferece um design moderno e desempenhos térmicos excepcionais
    – uma folha invisível de PVC de 80mm de espessura cujo núcleo é de espuma coextrudada.
    O segredo do desempenho está em um processo industrial inovador que combina a colagem do vidro na folha e a espuma da folha de abertura. Isso confere à janela uma grande resistência, uma ótima estanqueidade à água e ao ar e elimina as possibilidades de futuras distorções.

    100% personalizável:

    Para se adaptar às exigências arquitetônicas de uma casa ou visar um estilo mais inusitado, Alya é 100% personalizável:
    – Na parte externa, o revestimento Dekolak disponível em várias cores, em acabamentos lisos ou texturizados, garante excelente resistência a impactos e arranhões na janela,
    – No lado interior, o acabamento Dekoline branco ou madeira Dekoplak
    Graças aos seus perfis refinados com linhas retangulares semelhantes a uma janela de alumínio, Alya otimiza a transmissão de luz

    Opções do obturador :

    O obturador CX incorporado é uma combinação "janela + obturador" devidamente adaptada à nova construção. As mais recentes inovações tecnológicas conferem à caixa do obturador uma estanqueidade ao ar, desempenhos térmicos e acústicos excepcionais e tornam-na compatível com as regras francesas RT 2012 e adequada a edifícios energeticamente eficientes.

    Especificação
    • Performances:
      Uw : 1,2 W/m2.K
      Sound reduction RW : 28 to 40 dB
      AEV : A*4-E*7A-V*A2 (or A*4-E*8-V*A3 depending on options)
      Solar gain : 0,44
      Visible light transmission : 44%

      Shutter Options:

      Soprofen CX shutter box performance :
      Uc : up to 0,67+0,01/Lc (for shutter box with reinforced insulation installed in 160mm insulation)
      Class 4 in motor, winch and strap
      Class 5 option : winch and motor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaALYA-OF2PT
    • Familia de productoALYA
    • Grupo de produtosNeuf
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPVC
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emFrance
    • Fabricado emFrance
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_98_15
    • Uniclass 2015 DescriçãoComposite window units
    • Código CSI MasterFormat 201408 54 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Composite Windows
    • Número OmniClass23-17 13 19
    • Título OmniclassComposite Windows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows