Os toldos Imperial Hanger Rod são projetados para cobrir entradas de edifícios com elegância. Este toldo sofisticado oferece proteção contra os elementos, ao mesmo tempo em que aumenta o apelo do meio-fio. Feito com maestria e durável, o Imperial é uma adição elegante e funcional a qualquer entrada, garantindo uma experiência acolhedora para visitantes e ocupantes.
Tamanhos: Variando de 2' 6"-10' de projeção e 4-100'+ de comprimento. Comprimentos acima de 1000'+ com emendas.
Estrutura: Componentes de alumínio pré-fabricados e revestidos em pó.
Calhas/Fachadas: Alumínio extrudado, 6", 8" ou 12" de fáscia com calha de 4".
Sistema de telhado padrão:
Suportes: Cintas suspensas tipo "Hanger Rod".
Acessórios adicionais: Moldura de coroa
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |